封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS2595 的特性
- 宽输入电压范围:2.7V 至 18V
- 绝对最大值为 20V
- TPS2595x5 版本:3V 至 18V
- 低导通电阻:RON = 34mΩ(典型值)
- 快速过压保护钳位(3.8V、5.7V 和 13.7V),响应时间 5µs(典型值)
- TPS2595x0、TPS2595x1、TPS2595x5:带有可调节欠压锁定 (UVLO) 的高电平有效使能输入
- TPS2595x3:带有可调节过压锁定 (OVLO) 的低电平有效使能输入
- 配备负载电流监控器输出 (ILM) 的可调节电流限制
- 电流范围:0.5A 至 4A
- 电流限制准确度:±7.5%
- 可调节的输出转换率控制 (dVdt)
- 过热保护 (OTP)
- 故障指示引脚 (FLT)
- UL 2367 认证 – 文件号E169910
- RILM >= 487Ω(最大电流 4.42A)
- IEC 62368-1 认证
- 单点故障测试期间安全 (IEC 62368-1)
- ILM 引脚断开/短路检测
TPS2595 的说明
TPS2595xx 系列电子保险丝(集成式 FET 热插拔设备)是小型封装内高度集成电路的保护和电源管理解决方案。这些设备只需很少的外部组件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。
输出电流限制级别可通过单个外部电阻设定。还可能通过测量整个电流限制电阻的压降实现对输出负载电流的准确感应。对 浪涌电流有特别要求的应用可以通过单个外部电容器设定输出转换率。过压事件由内部钳位电路快速限制在一个安全的固定最大值,而无需外部组件。TPS259573 型号提供可以设置用户定义过压截止阈值的选项。
在 TPS2595x5 型号中,可通过将 OUT 引脚连接到 QOD 引脚实施快速输出放电功能。
这些器件的独特运行温度范围为 –40°C 至 +125°C。