20-pin (RVC) package image

TPS25940LRVCR 正在供货

具有反向电流阻断功能和 DevSleep 模式的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.2A 电子保险丝

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS25940LRVCT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RVC) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS25940 的特性

  • 2.7V - 18V 工作电压,最大绝对值 20V
  • 42mΩ RON(典型值)
  • 0.6A 至 5.3A 可调电流限值 (±8%)
  • IMON 电流指示器输出 (±8%)
  • 200μA 工作 IQ(典型值)
  • 95μA DevSleep 模式 IQ(典型值)
  • 被禁用时,15µA IQ(典型值)
  • ±2% 过压、欠压阈值
  • 反向电流阻断
  • 1µs 反向电压关闭
  • 可编程 dVo/dt 控制
  • 电源正常和故障输出
  • -40°C 至 125°C 的结温范围
  • UL2367 认证正在处理中
  • UL60950 - 单点故障测试期间安全

应用范围

  • PCIe/SATA/SAS 硬盘 (HDD) 和 SSD 硬盘
  • 企业级和微型服务器
  • 智能负载开关
  • 机顶盒 (STB),数字电视 (DTV) 和游戏控制台
  • RAID 卡 - 保持电源管理
  • 电信交换机和路由器
  • 适配器供电器件

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS25940 的说明

TPS25940 eFuse 电源开关是一款紧凑且特性丰富的电源管理器件,此器件具有一整套的保护功能,其中包括一个低功率 DevSleep 模式,此模式支持与 SATA 器件睡眠标准的兼容性。 宽工作范围可实现对很多常用直流总线电压的控制。 集成背靠背场效应晶体管 (FET) 提供双向电流控制,从而使得器件非常适合于那些具有负载侧保持能量,而这些能量又一定不能回流至故障电源总线的系统。

负载、电源和器件保护由很多可编程特性提供,其中包括过流,dVo/dt 斜率和过压、欠压阈值。 为了实现系统状态监视和下游负载控制,此器件提供 PGOOD,FLT 和精密电流监视输出。 精密可编程欠压、过压阈值和低 IQ DevSleep 模式简化了 SSD 电源管理设计。

TPS25940 监视 V(IN) 和 V(OUT),以便在 V(IN) < (V(OUT) - 10mV) 时提供真正反向阻断。 这个功能在后备电压大于总线电压的系统中支持快速切换至一个升压储能元件。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。 TPS25940L = 已锁存,TPS25940A = 自动重试

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS25940LRVCT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息