封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPS2482 的特性
- 输入电压范围为 9V 至 36V,绝对最大值 40V
- 电流、电压和功率监控
- ±0.5% 准确电流监控
(-25°C<TJ<85°C) - 16 个可编程 I2C 地址
- 可配置取平均选项
- 可编程金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) SOA 保护
- 针对外部 N-FET 的高侧栅极驱动
- 可编程故障定时器
- 开漏电源正常输出
- 20 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
TPS2482 的说明
TPS2482 和 TPS2483 提供针对 9V 至 36V 应用的热插拔控制和精准监控。 精确电压、电流和功率监控由 16 位模数 (A/D) 转换器,此转换器具有一个与 I2C 和 SMBus 兼容的串行接口。 电压和电流测量内部交叉且被复合在一起以提供并发功率计算。 这些器件在温度和宽负载范围内具有高电流监控精度。 这使得它们非常适合于负载特性和健康运行由电流配置确定的应用,诸如远程射频头或蜂窝天线应用。
热插拔部分驱动 N 通道 MOSFET,此 MOSFET 具有同步涌入和故障电流限制功能。 先进的 MOSFET 安全运行区域 (SOA) 保护由可编程恒定功率折返和固定电流限制来实现。 这引起了如下面的启动图表中显示的一个指数涌入电流概图。 由于 VOUT斜升,而 MOSFET 的 VDS被减少,电流的增加一直将 MOSFET 功率耗散保持在其 SOA 范围内。 TPS2482 在一个硬件故障后锁存,而 TPS2483 在冷关机延迟后自动尝试重新启动。
TPS2482 和 TPS2483 可被插入现有的 TPS2480 和 TPS2481 插座内来提升精度和运行电压范围。 无需进行印刷电路板 (PCB) 更改和只需微小的软件修改即可实现。
虽然标准监控功能被限制至 36V,借助于很少的外部组件,仍然有可能监控电压高达 80V 的系统。请见中的专用应用说明。