封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPS2411 的特性
- 可控制用于 N+1 和 ORing 的外部 FET
- 3V 至 16.5V 的宽电源电压范围
- 控制总线电压范围为 0.8V 至 16.5V
- 线性或开/关控制方法
- 适用于 N 沟道 MOSFET 的内部电荷泵
- 快速器件关断功能可保护总线完整性
- 在热插入时进行主动栅极控制
- 软启动可降低总线瞬变
- 输入电压监控
- 短路栅极监控器
- MOSFET 控制状态指示灯
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C
- 行业标准 14 引脚 TSSOP 封装
TPS2411 的说明
TPS241x 控制器与外部 N 沟道 MOSFET 配合使用,可模拟低正向电压二极管的功能。该器件可以用于将多电源与 N+1 配置中的公共总线相结合,或将冗余输入电源总线进行结合。TPS2410 可提供线性启动控制功能,而 TPS2411 具有开/关控制方法。
适用于 TPS2410x 的应用包括服务器和电信系统等各种系统。这些 应用 通常具有 N+1 冗余电源或冗余电源总线,或二者兼备。在故障和热插拔期间,这些冗余电源必须具有等效二极管 OR 来防止产生反向电流。相比于肖特基二极管,TPS241x 和 N 沟道 MOSFET 能够以更小的功率损耗提供此功能。
精确电压检测、可编程快速关断阈值和输入滤波允许根据各种实施手段和总线特性量身定制运行方式。
提供了许多监控 功能 ,可用于指示电压总线 UV/OV、开/关状态和短路 MOSFET 栅极。