封装信息
封装 | 引脚 WSON (DPU) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS22966 的特性
- 集成双通道负载开关
- 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
- 超低 RON 电阻
- VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 18mΩ
- VIN = 3.6V (VBIAS = 5V) 时,RON = 18mΩ
- VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) 时,RON = 18mΩ
- 每通道最大 6A 持续开关电流
- 低静态电流
- 80µA(两个通道)
- 60µA(单通道)
- 低控制输入阀值支持使用
1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 逻辑电路 - 可配置的上升时间
- 快速输出放电 (QOD)
- 带有散热垫的小外形尺寸无引线 (SON) 14 引脚封装
- 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
- 2kV 人体模型 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)
应用范围
- Ultrabook
- 笔记本电脑/上网本
- 平板电脑
- 消费类电子产品
- 机顶盒/家庭网关
- 电信系统
- 固态硬盘 (SSD)
TPS22966 的说明
TPS22966 是一款小型,超低 RON,双通道负载开关,此开关具有受控接通功能。 此器件包含两个可在 0.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道 MOSFET,并且每通道支持最大 6A 的持续电流。 每个开关可由一个打开/关闭输入(ON1 和 ON2)独立控制,此输入可与低压控制信号直接对接。 在 TPS22966 中,为了实现开关关闭时的快速输出放电,增加了一个 220Ω 的片上负载电阻器。
TPS22966 采用小型,节省空间的 2mm x 3mm 14 小外形尺寸无引线 (SON) 封装 (DPU),此类封装具有可实现高功率耗散的内置散热垫。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。