8-pin (DSG) package image

TPS22965NDSGR 正在供货

具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS22965 的特性

  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.7V
  • 超低导通电阻 (RON)
    • V输入 = 5V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 16mΩ
    • V输入 = 3.6V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 16mΩ
    • V输入 = 1.8V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 16mΩ
  • 6A 最大持续开关电流
  • 低静态电流 (50µA)
  • 低控制输入阀值支持使用
    1.2V,1.8V,2.5V 和 3.3V 逻辑电路
  • 可配置的上升时间
  • 快速输出放电 (QOD)
  • 带有散热垫的小外形尺寸无引线 (SON) 8 引脚封装
  • 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
    • 2000V 人体模型 (HBM) 和 1000V 充电器件模型 (CDM)

应用范围

  • Ultrabook
  • 笔记本电脑/上网本
  • 平板电脑
  • 消费类电子产品
  • 机顶盒/家庭网关
  • 电信系统
  • 固态硬盘 (SSD)

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS22965 的说明

TPS22965 是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间来尽量减小浪涌电流。 此器件包括一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 0.8V 至 5.7V 的输入电压范围内运行并可支持 6A 的最大持续电流。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,此输入能够直接连接低电压控制信号。 在 TPS22965 中,为了实现开关关闭时的快速输出放电,增加了一个 225Ω 的片上负载电阻器。

TPS22965 采用小型,节省空间的 2.00mm x 2.00mm 8 引脚 SON 封装 (DSG),且带有集成散热焊盘,支持较高功耗。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息