封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DCN) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS22960 的特性
- 集成双路负载开关
- 输入电压范围:1.62V 至 5.5V
- 低导通状态电阻
- VIN = 5.5V 时,rON = 342mΩ
- VIN = 3.3V 时,rON = 435mΩ
- VIN = 2.5V 时,rON = 523mΩ
- VIN = 1.8V 时,rON = 737mΩ
- 500mA 最大连续开关电流
- 低静态电流和关断电流
- 受控开关输出上升时间:75µs 或 660µs
- 集成式快速输出放电晶体管
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型(A114-B,II 类)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- 8 引脚 SOT (DCN) 封装:3mm x 3mm
- 8 引脚 UQFN (RSE) 封装:1.5mm x 1.5mm
TPS22960 的说明
TPS22960 是一款小型、低 rON 负载开关,具有受控导通功能。该器件包含两个可在 1.62V 至 5.5V 的输入电压范围内运行的 P 沟道 MOSFET。每个开关由一个导通/关断输入(ON1 和 ON2)单独控制,此输入可与低压控制信号直接连接。为能够在开关关断时快速进行输出放电,TPS22960 添加了一个 85Ω 的片上负载电阻。
该器件的上升时间(压摆率)由内部控制,以避免浪涌电流,如果需要,可以使用 SR 引脚来减慢该时间:在 3.3V 下,TPS22960 在 SR 引脚接地时具有 75µs 上升时间,并在 SR 引脚连接高电平时具有 660µs 上升时间。
TPS22960 采用节省空间的 8 引脚 UQFN 封装和 8 引脚 SOT 封装。其在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。