封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS22958 的特性
- 集成 N 通道负载开关
- 输入电压范围:0.6V 至 5.5V
- VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
- RON 电阻
- VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 14mΩ
- VIN = 3.3V (VBIAS = 5V) 时,RON = 13mΩ
- VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) 时,RON = 13mΩ
- 4A 最大持续开关电流(DGK 封装)
- 6A 最大持续开关电流(DGN 封装)
- 低静态电流
- VBIAS = 5V 时为 55µA
- 低控制输入阈值支持使用
1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 逻辑电路 - 可调节上升时间(1)
- 快速输出放电 (QOD)(2)
- DGK 8 引脚封装:
- 3.0mm x 4.9mm x 1.1mm,0.65mm 间距
- 带有散热焊盘的 DGK 8 引脚封装:
- 3.0mm x 4.9mm x 1.1mm,0.65mm 间距
- 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JEDEC STD 标准。
- 2kV 人体模型 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)
- 闩锁性能超出 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- 通用输入输出 (GPIO) 使能 - 高电平有效 有关 CT 值与上升时间的关系,请参见部分 TPS22958N 器件不具备该特性。
应用
- 电子销售点 (EPOS)
- 工厂自动化/控制
- 楼宇自动化
- 打印机
- 波峰焊制造
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS22958 的说明
TPS22958x 是一款具有可调节上升时间的小型单通道负载开关。 此器件包含一个可在 0.6V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道 MOSFET,并且可支持最大 4A(DGK 封装)或 6A(DGN 封装)的持续电流。 此开关可由一个打开/关闭输入控制,此输入可与低压控制信号直接对接。
该器件的上升时间可从外部进行控制,从而避免涌入电流。 在 CT 引脚上连接一个电容即可更改上升时间:电容值越大,上升时间越长。 TPS22958x 提供 DGK 和 DGN 两种节省空间的封装,其中 DGN 封装带有支持高功率耗散的散热焊盘,而 DGN 封装则不带有散热焊盘。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40℃ 至 105℃。