封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSQ) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS22954 的特性
- 集成单通道负载开关
- 输入电压范围:0.7V 至 5.7V
- RON 电阻
- VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 14mΩ
- 5A 最大持续开关电流
- 可调欠压闭锁 (UVLO) 阈值
- 带有电源正常 (PG) 指示器的
可调电压监控器 - 可调输出转换率控制
- 增强型快速输出放电功能,在电源移除后仍能保持激活状态(仅 TPS22954)
- 15Ω(典型值),可使 100µF 电容在 10ms 内完全放电
- 禁用时提供反向电流保护(仅 TPS22953)
- 可在监控器检测到故障后自动重启(使能时)
- 热关断
- 低静态电流 ≤ 50µA
- 带有散热焊盘的小外形尺寸无引线 (SON) 10 引脚封装
- 经测试,静电放电 (ESD) 性能符合 JESD 22 规范
- 2kV 人体模型 (HBM) 和 750V 充电器件模型 (CDM)
应用
- 固态硬盘
- 嵌入式/工业 PC
- Ultrabook™/笔记本电脑
- 台式机
- 服务器
- 电信系统
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS22954 的说明
TPS22953/54 是具有受控导通功能的小型单通道负载开关。 该器件包含一个可在 0.7V 至 5.7V 输入电压范围内运行的 N 通道 MOSFET,并且可支持最大 5A 的持续电流。
该器件具有可调欠压闭锁 (UVLO) 和可调电源正常 (PG) 阈值,可提供电压监控和可靠的电源排序功能。 器件的可调上升时间控制功能可大幅降低各类大容量负载电容的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。 此开关可由一个导通/关断输入 (EN) 独立控制,该输入可与低压控制信号直接对接。 器件集成了一个 15Ω 片上负载电阻,可在开关被禁用时使输出快速放电。 增强型快速输出放电 (QOD) 功能可在器件断电后的一小段时间内继续保持激活状态,以便使输出完成放电。
TPS22953/54 采用小型、节省空间的 10 引脚小外形尺寸无引线 (SON) 封装,此类封装具有集成散热焊盘,支持较高功耗。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 105℃。