封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS22929D 的特性
- 集成单负载开关
- 小型 SOT23-6 封装
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 低导通电阻
- 在 VIN = 5V 时,r导ON = 115mΩ
- 在 VIN = 3.3V 时,rON = 115mΩ
- 在 VIN = 2.5V 时,rON = 118mΩ
- 在 VIN = 1.5V 时,rON = 129mΩ
- 1.8A 连续开关电流 (25°C)
- 低阈值控制输入
- 受控转换率
- 欠压闭锁
- 快速输出放电
- 反向电流保护
应用
- 便携式工业设备
- 便携式医疗设备
- 便携式媒体播放器
- 销售点终端
- 全球卫星定位 (GPS) 设备
- 数码摄像机
- 便携式仪表
- 智能电话
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS22929D 的说明
TPS22929D 是一款具有受控接通功能的小型、超低 rON 负载开关。此器件包括一个 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,此输入能够与低电压控制信号直接相连。TPS22929D 为高电平有效。
TPS22929D 包含一个 150Ω 片上负载电阻器,用于在此开关被关闭时进行快速输出放电。此器件的上升时间受到内部控制以避免浪涌电流。
在出现反向电压时,TPS22929D 器件通过闭锁电源开关来提供断路器功能。当输出电压 (VOUT) 被驱动至高于输入 (VIN) 时,内部反向电压比较器会关闭此电源开关以快速(典型值为 10µs)阻止流向此开关输入一侧的电流。反向电流一直有效,甚至当电源开关关闭的时候也是如此。此外,如果此输入电压过低,欠压闭锁(UVLO)保护会将此开关关闭。
TPS22929D 采用节省空间的小型 6 引脚 SOT23 封装,自然通风条件下的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。