8-pin (YZP) package image

TPS22920YZPR 正在供货

具有输出放电功能的 3.6V、4A、5.3mΩ 负载开关

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS22920YZPT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YZP) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS22920 的特性

  • 输入电压范围:0.75V 至 3.6V
  • 集成导通场效应晶体管 (FET)
    RDSON= 2mΩ(典型值),此时 V输入= 3.6V
  • 超低导通电阻
    • V输入 = 3.6V 时,r导通 = 5.3mΩ
    • V输入 = 2.5V 时,r通 = 5.4mΩ
    • V输入 = 1.8V 时,r导通 = 5.5mΩ
    • V输入 = 1.2V 时,r导通 = 5.8mΩ
    • V输入 = 1.05V 时,r导通 = 6.1mΩ
    • V输入 = 0.75V 时,r导通 = 7.3mΩ
  • 超小型 8 引脚芯片级封装(芯片级球栅阵列封装 (DSBGA))0.9mm x 1.9mm,焊球间距 0.5mm
  • 4A 最大持续开关电流
  • 关断电流最大值 5.5µA
  • 低阀值 (1.2V) 通用输入输出 (GPIO) 控制输入
  • 受控转换率以避免涌入电流
  • 快速输出放电 (QOD) 晶体管
  • 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 4000V 人体模型
      (A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

应用范围

  • ThunderboltTM
  • 固态硬盘 (SSD)
  • 笔记本/超薄
  • 平板个人电脑
  • 智能手机
  • 便携式 GPS 器件
  • MP3 播放器

TPS22920 的说明

TPS22920L 是一款小型,超低 R导通负载开关,此开关具有可控接通功能。 此器件包含一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),此 MOSFET 可运行在 0.75V 至 3.6V 的输入电压范围内,并且开关电流高达 4A。一个集成的电荷泵把 NMOS 开关偏置,以实现一个最小的开关导通电阻(R导通)。 此开关可由一个打开/关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压控制信号直接对接。

TPS22920L 包含一个 1250Ω 片上负载电阻器用于在此开关被关闭时进行快速输出放电。

TPS22920L 有一个内部受控上升时间来减少涌入电流。 电压为 3.6V 时,TPS22920L 特有一个 627µs 的上升时间。

TPS22920L 采用超小型、节省空间的 8 引脚芯片级封装并可在 -40°C 至 85°C 的自然通风温度范围内运行。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS22920YZPT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息