4-pin (YZV) package image

TPS22913CYZVR 正在供货

具有输出放电功能的 5.5V、2A、60mΩ 负载开关

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS22913CYZVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YZV) | 4
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS22913 的特性

  • 集成单负载开关
  • 四引脚晶圆级芯片规模封装(标称尺寸)
    • 0.9mm × 0.9mm,0.5mm 间距,0.5mm 高度 (YZV)
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 低导通电阻
    • 在 VIN = 5V 时,r导通 = 60mΩ
    • 在 VIN = 3.3V 时,r导通 = 61mΩ
    • 在 VIN = 1.8V 时,r导通 = 74mΩ
    • 在 VIN = 1.5V 时,r导通 = 84mΩ
  • 2A 最大持续开关电流
  • 低阈值控制输入
  • 受控转换率
  • 欠压闭锁
  • 全时反向电流保护
  • 快速输出放电晶体管(TPS22913B/C 器件)

应用范围

  • 笔记本计算机和 超极本
  • 平板电脑和机顶盒
  • 便携式工业/医疗设备
  • 便携式媒体播放器
  • 销售点终端
  • 全球卫星定位系统 (GPS) 导航器件
  • 数码摄像机
  • 便携式仪表
  • 智能电话 / 无线手持终端

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS22913 的说明

TPS22910A、TPS22912C 和 TPS22913B/C 均为具有受控接通功能的小型、低 rON 负载开关。此器件包括一个 P 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,该输入能够与低压通用输入输出 (GPIO) 控制信号直接对接。

TPS22910A、TPS22912C 和 TPS22913B/C 器件在接通和关断状态下均能提供反向电流保护。当输出电压(V输出)被 VRCP 驱动至高于输入电压(V输入)时,内部反向电压比较器将禁用此电源开关以快速(典型值为 10µs)停止流向此开关输入端的电流。反向电流保护一直有效,即便当电源开关被禁用时也是如此。此外,如果此输入电压过低,欠压闭锁 (UVLO) 保护会将此开关关闭。

TPS22913B/C 包含一个 150Ω 片上负载电阻器,用于在此开关被关闭时进行快速输出放电。

此系列器件提供了多种转换率选项以避免浪涌电流问题(详细信息请参见),并且采用超小型、节省空间的 4 引脚晶圆级芯片规模封装 (WCSP) 封装,自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 85°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS22913CYZVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息