封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZV) | 4 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS22912C 的特性
- 集成单负载开关
- 0.9mm x 0.9mm,锡球/焊盘间距 0.5mm,超小型晶片比例 (CSP)-4 封装
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 低导通电阻
- 在输入电压(VIN) = 5V时,rON = 60mΩ
- 在输入电压(VIN) = 3.3V时,rON = 61mΩ
- 在输入电压(VIN) = 1.8V时,rON = 74mΩ
- 在输入电压(VIN) = 1.5V时,rON = 84mΩ
- 2A 最大持续开关电流
- 低阈值控制输入
- 可控转换率选项
- 欠压闭锁
- 反向电流保护
TPS22912C 的说明
TPS22912 是一款具有可控接通功能的小型、低 rON负载开关,此开关包含一个可在 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围内运行的 P 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。此开关由一个高电平输入 (ON) 控制,此输入能够与低压控制信号直接接口相连。
为了避免涌入电流,此器件的转换率由内部控制。 TPS22912 系列产品有多重上升时间选项并且工作态高电平启用。(参见)
TPS22912 通过在反向电压情况期间锁存电源开关来提供电路断路器功能。 一个内部反向电压比较器在输出电压 (VOUT) 高于输入电压 (VIN) 时禁用此电源开关。 这一过程能够快速(典型值为 10µs)阻止流向开关输入端的电流。 反向电流保护一直有效,即便当器件被禁用时也是如此。 此外,如果此输入电压过低,欠压闭锁 (UVLO) 保护会将此开关关闭。
TPS22912 采用超小型、节省空间的 4 引脚 CSP 封装并可在 –40°C 至85°C 的大气环境温度范围内运行。