封装信息
封装 | 引脚 X2SON (DQN) | 4 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV740P 的特性
- 折返过流保护
- 封装:
- 1mm × 1mm 4 引脚 X2SON
- 5 引脚 SOT-23 封装
- 超低压降:300mA 时为 460mV
- 精度:1%
- 低 IQ:50µA
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 可提供固定输出电压:1V 至 3.3V
- 高 PSRR:1kHz 时为 65dB
- 有源输出放电
TLV740P 的说明
TLV740P 低压降 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流 LDO,具有出色的线路和负载瞬态性能,专为对功耗敏感的应用设计。此器件可提供 1% 的典型精度。
TLV740P 还可在器件上电和使能期间提供浪涌电流控制。TLV740P 将输入电流限制为定义的电流限值,从而防止从输入电源流出的电流过大。此功能对于电池供电类器件尤为重要。
TLV740P 采用标准的 DQN 和 DBV 封装。TLV740P 还提供了有源下拉电路,用于对输出负载进行快速放电。