封装信息
封装 | 引脚 X2SON (DQN) | 4 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV717P 的特性
- 超低压降:电流为 150mA 时,压降为 215mV
- 精度:0.5%(典型值)
- 低 IQ:35µA
- 可提供固定输出电压:
1.2V 至 5V - 高电源抑制比 (PSRR):
- 1kHz 时为 70dB
- 1MHz 时为 50dB
- 搭配 0.1µF 有效输出电容使用时可保持稳定
- 折返电流限制
- 封装:1mm x 1mm DQN 可提供电压选项的完整列表请参阅此文档末尾的封装选项附录。 更多信息,请参见。
应用
- 个人电脑 (PC) 和笔记本电脑
- 智能手机
- 便携式电子设备和电池供电类设备
- 电子销售点
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
TLV717P 的说明
TLV717P 系列低压降线性稳压器 (LDO) 具有较低的静态电流,并且线路和负载瞬态性能出色,适用于功耗敏感型 应用。此系列器件可提供典型值为 0.5% 的精度。
当负载电阻减小时,TLV717P 系列可提供折返电流以降低输出电流。电流折返初始典型值为 350mA;输出短路电流限值的典型值为 40mA。
此外,这些器件还能在采用仅 0.1μF 的有效输出电容时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本有效电容器。这些器件在不产生输出负载的情况下可调节至特定的精度。
TLV717P 系列采用 1mm × 1mm DQN 封装,非常适合手持式 应用。TLV717P 提供了一个有源下拉电路,用于使输出负载快速放电。