4-pin (DQN) package image

TLV71733PDQNT 正在供货

具有主动输出放电和使能功能的 150mA、低 IQ、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV71733PDQNR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 X2SON (DQN) | 4
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TLV717P 的特性

  • 超低压降:电流为 150mA 时,压降为 215mV
  • 精度:0.5%(典型值)
  • 低 IQ:35µA
  • 可提供固定输出电压:
    1.2V 至 5V
  • 高电源抑制比 (PSRR):
    • 1kHz 时为 70dB
    • 1MHz 时为 50dB
  • 搭配 0.1µF 有效输出电容使用时可保持稳定
  • 折返电流限制
  • 封装:1mm x 1mm DQN 可提供电压选项的完整列表请参阅此文档末尾的封装选项附录。 更多信息,请参见。

应用

  • 个人电脑 (PC) 和笔记本电脑
  • 智能手机
  • 便携式电子设备和电池供电类设备
  • 电子销售点

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

TLV717P 的说明

TLV717P 系列低压降线性稳压器 (LDO) 具有较低的静态电流,并且线路和负载瞬态性能出色,适用于功耗敏感型 应用。此系列器件可提供典型值为 0.5% 的精度。

当负载电阻减小时,TLV717P 系列可提供折返电流以降低输出电流。电流折返初始典型值为 350mA;输出短路电流限值的典型值为 40mA。

此外,这些器件还能在采用仅 0.1μF 的有效输出电容时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本有效电容器。这些器件在不产生输出负载的情况下可调节至特定的精度。

TLV717P 系列采用 1mm × 1mm DQN 封装,非常适合手持式 应用。TLV717P 提供了一个有源下拉电路,用于使输出负载快速放电。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV71733PDQNR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息