封装信息
封装 | 引脚 SSOP (DBQ) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
TLC59482 的特性
- 16 个恒定流入电流源输出通道
- 具有最大亮度控制 (BC) 数据的灌电流能力:
- 1mA 至 35mA (VCC≤ 3.6V)
- 1mA 至 45mA (VCC> 3.6V)
- 全局亮度控制 (BC):
- 范围为 0% 至 100% 的 6 位(64 步长)(缺省值为 50%)
- LED 电源电压:高达 10V
- VCC:3.0V 至 5.5V
- 恒定电流精度:
- 通道到通道:±1%(典型值),±2.5%(最大值)
- 器件到器件:±2%(典型值),±4%(最大值)
- 数据传输速率:30MHz
- 灰度控制时钟:33MHz
- 自动重复显示功能
- 自动数据刷新
- 显示计时复位
- 用来防止涌入电流的 4 通道成组延迟开关
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
TLC59482 的说明
TLC59482 是一款 16 通道,恒定灌电流驱动器。 每个通道有一个步长为 65,536 的独立可调节、脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制。 所有通道具有一个 64 步长的全局亮度控制 (BC)。 BC 调节与其它 LED 驱动器的亮度偏差。 可通过一个串行接口访问 GS,和 BC 数据。