封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LP2951 的特性
- 宽输入电压范围
- VIN 范围:2V 至 30V
- 宽输出电压范围 VOUT
- 固定电压:3V(旧芯片)、3.3V、5.0V
- 可调节电压:1.2V 至 29V
- 输出电流:100mA
- VOUT 精度:
- 根据线路、负载和温度 ±2%(旧芯片)
- 根据线路、负载和温度 ±1%(新芯片)
- 静态电流 IQ(新芯片):50µA(典型值)
- 低压降(新芯片):340mV(典型值)
- 输出电流限制和热关断
- 在各种陶瓷输出电容值范围内可保持稳定
- COUT 范围:1µF 至 100µF(新芯片)
- ESR 范围:0 至 2Ω(新芯片)
- 工作结温:-40°C 至 125°C
- 封装选项:
- LP(3 引脚 TO-92)
- D(8 引脚 SOIC)
- DRG(8 引脚 WSON)
LP2951 的说明
LP2951 是一款具有宽输入范围的低压降稳压器 (LDO),支持 2V 至 30V 的输入电压,可提供高达 100mA 的负载电流。LP2951 能够通过同一器件提供固定或可调输出。通过将 OUTPUT 和 SENSE 引脚连接在一起,以及将 FEEDBACK 和 VTAP 引脚连接在一起,LP2951 输出可以提供 3.3V 或 5V 的固定输出。或者,将 SENSE 和 VTAP 引脚保持在断开状态,同时将 FEEDBACK 连接至一个外部电阻分压器。此配置可以提供 1.2V 至 29V 之间的输出。
LP2951-Q1 具有可监控反馈引脚电压的 ERROR 输出,用于指示输出电压状态。SHUTDOWN 输入和 ERROR 输出用于对系统中的多个电源进行时序控制。