LMZ14202
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、2A 电源模块,采用带引线 SMT-TO 封装

 

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
LMZ14202 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 3月 12日
LMZ14202 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2013年 1月 17日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
Simple Switcher ® 电源模块 42V 输入电压、2A 评估板 LMZ14202EVAL 评估模块和开发板

参考设计

TIDA-010055

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
LMZ1x/EXT 热阻估算 LMZ1X-LMZXEXTDESIGN-CALC 计算工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LMZ14202 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer LMZ14202

Topology Option
  Min   Max Range
Vin  V
Vout  V
Iout  A
Ambient Temp  °C -40 to 125°C