封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN-HR (RNX) | 12 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMR34215-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 提供功能安全
- 专为汽车应用而设计
- 结温范围:–40°C 至 +150°C
- 在 1.5A 负载下具有 0.4V 压降(典型值)
- ±1.5% 基准电压容差
- 5V 固定输出和可调输出电压选项
- 适用于可扩展电源
- 与以下器件引脚兼容:
- LMR36015-Q1、LMR36006-Q1(60V、0.6A 或 1.5A)
- LMR33630-Q1、LMR33620-Q1(36V、2A 或 3A)
- 400kHz 和 2.1MHz 频率选项
- 与以下器件引脚兼容:
- 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
- 具有可湿性侧面的小型 2mm × 3mm VQFN 封装
- 很少的外部组件
- 在整个负载范围内具有低功率耗散
- 在 400kHz 下效率为 93%(12VIN、5VOUT、1A)
- 在 PFM 模式中提高了轻负载效率
- 24µA 的低工作静态电流
- 针对超低 EMI 要求进行了优化
- 符合 CISPR25 5 类标准
- Hotrod™ 封装可更大限度地减少开关节点振铃
- 并行输入路径可最大限度减少寄生电感
- 扩频频谱可降低峰值辐射发射
LMR34215-Q1 的说明
LMR34215-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器。该器件具有集成高侧和低侧功率 MOSFET,可在 4.2V 至 42V 的宽输入电压范围内提供输出电流。
LMR34215-Q1 采用峰值电流模式控制机制来提供出色的效率和输出电压精度。精密使能支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制,因此提供了灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。