LM65680-Q1EVM

LM65680-Q1EVM

立即订购

概述

LM65680-Q1 评估模块 (EVM) 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的同步降压直流/直流稳压器。该 EVM 在 6V 至 70V 的宽输入电压范围内运行,可提供超大的额定电压和运行裕度,从而承受电源轨电压瞬变,同时提供 5V 的稳压输出。输出电压具有优于 1% 的设定点精度并可以通过修改反馈电阻值进行调节,从而允许用户根据需要定制输出电压。

特性
  • 6V 至 70V 的宽输入工作电压范围
  • 5V 输出电压,具有 1% 的设定点精度
  • 8A 额定负载电流
  • 最短导通时间较短(最大值 40ns)
  • 用于降低 EMI 的可选双随机扩频和压摆率控制
  • 尺寸小且经全面封装和测试的 PCB 布局
DC/DC converters
LM65680 — 65V、8A 低 IQ 同步降压转换器 LM65680-Q1 — 具有低 EMI 的汽车级 65V、8A 同步降压转换器 LM68680-Q1 — 针对安全相关应用进行优化的汽车级 65V、8A 低 EMI 同步转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

LM656X0-CALC — LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
LM65680 — 65V、8A 低 IQ 同步降压转换器 LM65680-Q1 — 具有低 EMI 的汽车级 65V、8A 同步降压转换器
硬件开发
评估板
LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 评估模块

LM656X0-CALC — LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

close
版本: A1
发布日期: 2026-2-11

LM65680, LM65660 and LM65640 quickstart calculator

SHA-256 校验和
产品
DC/DC converters
LM65680 — 65V、8A 低 IQ 同步降压转换器 LM65680-Q1 — 具有低 EMI 的汽车级 65V、8A 同步降压转换器
硬件开发
评估板
LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 评估模块

发布信息

Welcome to the quickstart design tool for the LM65680, LM65660 and LM65640 converters. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this 65V, 8A/6A/4A converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

新增功能

  • Rev A1 initial release
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM65680-Q1 70V、8A 降压稳压器评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-1-6
证书 LM65680-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-9-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频