10-pin (DPR) package image

LM5110-1SDX/NOPB 正在供货

具有 4V UVLO、专用输入接地和关断输入的 5A/3A 双通道栅极驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM5110-1SD/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DPR) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R

LM5110 的特性

  • Independently Drives Two N-Channel MOSFETs
  • Compound CMOS and Bipolar Outputs Reduce Output Current Variation
  • 5A sink/3A Source Current Capability
  • Two Channels can be Connected in Parallel to Double the Drive Current
  • Independent Inputs (TTL Compatible)
  • Fast Propagation Times (25-ns Typical)
  • Fast Rise and Fall Times (14-ns/12-ns Rise/Fall With 2-nF Load)
  • Dedicated Input Ground Pin (IN_REF) for Split Supply or Single Supply Operation
  • Outputs Swing from VCC to VEE Which Can Be Negative Relative to Input Ground
  • Available in Dual Noninverting, Dual Inverting and Combination Configurations
  • Shutdown Input Provides Low Power Mode
  • Supply Rail Undervoltage Lockout Protection
  • Pin-Out Compatible With Industry Standard Gate Drivers
  • Packages:
    • SOIC-8
    • WSON-10 (4 mm × 4 mm)

LM5110 的说明

The LM5110 Dual Gate Driver replaces industry standard gate drivers with improved peak output current and efficiency. Each "compound" output driver stage includes MOS and bipolar transistors operating in parallel that together sink more than 5A peak from capacitive loads. Combining the unique characteristics of MOS and bipolar devices reduces drive current variation with voltage and temperature. Separate input and output ground pins provide Negative Drive Capability allowing the user to drive MOSFET gates with positive and negative VGS voltages. The gate driver control inputs are referenced to a dedicated input ground (IN_REF). The gate driver outputs swing from VCC to the output ground VEE which can be negative with respect to IN_REF. Undervoltage lockout protection and a shutdown input pin are also provided. The drivers can be operated in parallel with inputs and outputs connected to double the drive current capability. This device is available in the SOIC-8 and the thermally-enhanced WSON-10 packages.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM5110-1SD/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息