封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RSG) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LM5046 的特性
- 适用于小尺寸、高密度电源转换器的高度集成控制器
- 高电压启动稳压器
- 智能同步整流器启动允许线性导通至预偏置负载
- 同步整流器在欠压锁定 (UVLO) 模式和断续模式下禁用
- 两个可编程的独立死区调节支持零电压转换
- 四个 2A 高电流桥式栅极驱动器
- 高带宽光电耦合器接口
- 可针对电流模式控制或电压模式控制进行配置
- 双模过流保护
- 通过电阻器编程的 2MHz 振荡器
- 可编程线路 UVLO 和 OVP
应用
- 电动自行车
- 军用:雷达/电子战
- 电源:电信 DC/DC 模块:模拟
- 专用分支交换机 (PBX)
- 太阳能逆变器
- 矢量信号发生器
- 微波炉
- 点对点微波回程
- 电源:电信/服务器 AC/DC 电源:双路控制器:模拟
- 太阳能微型逆变器
- 陆地集群无线电 (TETRA) 基站
- 洗衣机:低端
All trademarks are the property of their respective owners.
LM5046 的说明
LM5046 脉宽调制 (PWM) 控制器具有 利用电流模式或电压模式控制实现相移全桥拓扑电源转换器 所需的全部功能。该器件可由输入电压最高可达 100V 的隔离式 DC-DC 转换器初级侧供电运行。这款高度集成的控制器 - 驱动器可为四个外部桥式金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 提供 2A 双路高侧和低侧栅极驱动器,同时为次级侧同步整流 MOSFET 提供控制信号。外部电阻通过编程方式设定死区,以启用初级侧场效应晶体管 (FET) 的零电压转换。由于同步整流器能够以智能方式启动,因此支持电源转换器单调导通,即使在预偏置负载条件下也是如此。其他 功能 包括逐周期电流限制、断续模式重启、可编程软启动、同步整流软启动和具有同步和热关断功能的 2MHz 振荡器。