ISO35MDW

已停产

1Mbps、全双工、2.5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器 | DW | 16 | -55 to 125

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
ISO35MDW 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同且具有相同引脚。

ISO1410DWR 正在供货 具有 EMC 保护功能的 500Kbps、半双工、5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器 | DW | 16 | -40 to 125 Replacement

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO35MDWR 已停产 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991B

更多 ISO35 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 40 | TUBE

ISO35 的特性

  • 符合或超出 TIA/EIA RS-485 的要求
  • 1/8 单位负载,一条总线上多达 256 个节点
  • 信号传输速率高达 1Mbps
  • 热关断保护
  • 低总线电容 - 16pF(典型值)
  • 50kV/µs 典型瞬态抗扰度
  • 针对总线开路、短路及空闲状态的失效防护接收器
  • 可耐受 5V 电压的 3.3V 输入
  • 安全及管理批准
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4000V PK V IOTM,560V PK V IORM
    • 符合 UL 1577 标准的 2500V RMS 隔离额定值
    • 符合 CSA 62368-1 标准的 2500V RMS 隔离额定值。

ISO35 的说明

ISO15 是一款隔离式半双工差分线路收发器,而 ISO35 是一款适用于 TIA/EIA 485/422 应用的隔离式全双工差分线路驱动器和接收器。ISO15M 和 ISO35M 具有更宽的环境温度范围,为 -55°C 至 125°C;而 ISO15 和 ISO35 在 -40°C 至 85°C 的额定工作温度范围工作。

由于接地环路断开,这类器件能够在大得多的共模电压范围内运行,非常适合于远距离传输线路。经测试,该器件的对称隔离栅可在总线收发器和逻辑电平接口之间提供符合 VDE 标准的 4000V PK 隔离以及符合 UL 和 CSA 标准的 2500V RMS 隔离。

所有带线缆的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态噪声影响。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时间,就有可能导致收发器和/或邻近的敏感电路受到损坏。此类隔离器件能够显著地提高保护水平并降低昂贵控制电路受损的风险。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO35MDWR 已停产 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息