隔离式 CAN 收发器

支持经典 CAN 和 CAN FD 总线协议的稳健隔离式 CAN 收发器
查看全部产品

按类别浏览

搜索我们的基础型和增强型隔离式控制器局域网 (CAN) 收发器产品系列。我们的隔离式 CAN 产品具有高 EMC、高总线故障保护、高抗扰度和低辐射,支持经典 CAN 和 CAN FD 通信,从而在混合动力汽车/电动汽车、电机传动、电网基础设施和电力输送等应用中实现可靠的数据传输。

按应用进行选择


汽车级隔离式 CAN 收发器

具有高 EMC 的基础型和增强型隔离式 CAN 收发器,可用于驱动电池管理系统 (BMS)、车载充电器 (OBC) 和牵引逆变器等汽车应用中的通信

工业级隔离式 CAN 收发器

具有高总线故障保护、高抗扰度和低辐射的基础型和增强型隔离式 CAN 收发器,可在电网基础设施和电机驱动器等应用中实现可靠的数据传输
借助我们高度集成的 CAN 和 LIN 总线收发器及系统基础芯片 (SBC) 的多样化产品系列,提高 CAN、CAN FD 和 LIN 通信的性能、总线保护和辐射。

相关类别


CAN 收发器,无隔离


Technical Resources

应用简报

在不影响性能或占用空间的情况下隔离您的 CAN 系统 (Rev. F)

了解使用隔离式 CAN 设计时的主要性能注意事项,例如隔离额定值、尺寸、数据速率、CMTI 和关断电压等。
应用简报

如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源 (Rev. D)

了解用于隔离 CAN 信号和电源以简化隔离式 CAN 子系统设计过程的分立式和集成式选项。

隔离认证

快速了解我们的隔离产品符合哪些全球行业标准,包括 VDE、CSA、TUV、CQC 和 UL。

Design & development resources

参考设计

面向 48V 至 1500V 储能系统的高精度电池管理单元参考设计

此参考设计是一款采用堆叠式 BQ769x2 电池监测器系列的高侧 N 沟道 MOSFET 控制(多达 32 节串联)电池管理单元 (BMU)。此设计还集成了一个 CAN 接口,用于堆叠高压(高达 1500V)储能站应用的 BMU。高侧 N 沟道 MOSFET 架构和优化的驱动电路可提供轻松的开关控制。此参考设计可实现低待机和运输模式功耗,并减小两组之间的电流差。此参考设计适用于 48V 至 1500V 储能系统。
参考设计

汽车类隔离式 CAN 和电源前端参考设计

此参考设计演示了广泛应用于汽车环境且采用小型封装的增强型隔离式 CAN 通信。在混合动力车辆和电动车辆 (HEV/EV) 中,高电压网络会相对于机箱接地浮动。对于在悬浮高电压与低电压系统之间连接的电源和通信通道,需要进行隔离。本参考设计具有低传输延迟,可降低环路延迟并支持较高的 CAN 波特率。
参考设计

高能效的隔离式 CANopen 接口参考设计

CAN 和 CANopen 是传统现场总线协议,适用于工厂自动化中的许多应用。只要高电压有可能损坏终端设备,就需要隔离设备。当今的智能工厂利用多个节能的高效自动化节点。该参考设计包含 ISO1050 和 SN6501 器件,构建为 BeagleBone Black CAPE。然后,可以利用现有 Linux 软件基础设施在 BeagleBone Black 开发板上轻松对该设计进行测试。