数字隔离器
按类别浏览
了解 TI 全面的基础型、增强型及集成式电源数字隔离器产品系列。该系列所有产品均基于我们专有的二氧化硅 (SiO₂) 绝缘技术构建,可实现卓越的效率、可靠性和 EMC。TI 隔离器具备高达 5.7kV 的增强型隔离耐压、200Mbps 的数据传输速率,每通道功耗低于 5µA,典型 CMTI 达 250kV/µs 且拥有优异的 RI,可在嘈杂的高压环境中确保稳健的信号完整性。该系列产品提供多种封装选择,从节省空间的 2mm × 3mm QFN 封装到爬电距离超过 20mm 的加长型选项皆涵盖在内,并已通过 ATEX、IECEx、AEC-Q100、增强绝缘及抗辐射等多项标准认证。
按类型选择
数字隔离器(按等级分类)
数字隔离器(按等级分类)
带有集成电源的数字隔离器
特色数字隔离器
为每一款设计重新定义信号隔离
新产品
数字隔离器
了解我们多样化的封装选择
TI 提供含多种封装选项的隔离器件,可节省布板空间或满足高压系统所需的最大爬电距离要求。从最紧凑的 2mm × 2mm QFN 封装到最大的 10.3 mm × 14mm 爬电 DWW 封装,TI 的封装可在各类应用中提供经实际验证的可靠性能。
了解我们的 HiREL 隔离器件
在当今竞争激烈的航空航天和国防市场中,可靠性必不可少。TI 提供全面的高可靠性 (HiRel) 半导体产品系列,专为在极端环境下工作而设计。我们的解决方案包括:
- 宽温度范围:-55°C 至 125°C
- 航天增强型元件:专为应对太空环境的挑战而设计。
- 超高温选项:专为耐用性至关重要的恶劣地面环境而设计。
How space-grade digital isolation meets high radiation and immunity requirements i
How to Isolate Signals with Digital Isolators in Emerging LEO Satellite Apps (Rev. A)
为何使用带有集成电源的隔离产品?
TI 提供具有不同集成电源等级的全面隔离器件产品系列,旨在最大限度减小布板空间,同时为隔离式系统设计提供高性能特性。
我们最新一代的 ISOW 和 ISOxxxxT 器件可轻松实现集成,节省时间、降低成本,并消除将分立式隔离元件和电源元件组合在一起的复杂性。
从为您的系统级需求量身定制的各类产品中选择,包括:
- 输出数量
- 输出功率
- 稳压要求
- 输入电压范围
借助 TI 的集成隔离产品系列,您可在不影响性能的前提下获得具成本效益的单一解决方案。
了解我们具有超低功耗和高速特性的经优化数字隔离器
TI 经优化的数字隔离器系列专为要求高安全性、低功耗和紧凑尺寸的应用而设计。我们的器件可提供高达 3kVrms 的隔离电压和 100 年以上的预计隔离栅寿命,能为各类系统带来强大的保护效果。这些隔离器提供我们最小尺寸的封装选项,非常适合空间受限、高可靠性且对性能要求毫不妥协的设计。
如何简化隔离型 24V PLC 数字输入模块设计 (Rev. D)
还有其他疑问?访问 TI 的工程师对工程师 (E2E) 论坛
TI 的 E2E™ 设计支持论坛是您的首选资源,可在设计过程的每个阶段为您提供指导。我们经验丰富的工程师随时准备回答您的技术问题并分享见解,帮助您快速、自信地解决设计难题。