隔离式 ADC

适用于高电压系统的高性能隔离式 ADC
查看全部产品

隔离式 ADC 也称为隔离式调制器,从能够承受高共模电压的精密 Δ-Σ 调制器中输出数字比特流。我们的隔离式 ADC 产品系列包含基础和增强型隔离式调制器,适用于高电压系统中的高性能电流和电压检测应用。

Featured isolated modulators


隔离式调制器和 ADC 技术

我们的产品系列包括具有完全集成的隔离式直流/直流转换器的隔离式 ΔΣ ADC,能够从器件低侧实现单电源运行。

优势:

  • 内置数据和电源隔离允许为多相分流器计量应用提供相间隔离。
  • 器件之间的同步可实现高达 0.1 级的高系统精度。
  • 内置的温度传感器便于进行温度补偿。

使用独立 ADC 的单相并联功率计参考设计

该参考设计使用独立多通道模数转换器 (ADC) 对分流传感器进行采样,从而实现单相能量计。

单相和分相分流电能计量参考设计

此参考设计使用一个隔离式和一个非隔离式独立多通道模数转换器 (ADC) 及两个分流器,实现了一款单相电能测量(带中性线)或分相电能测量子系统。

多相分流器 0.2% 计量

此参考设计使用隔离式高性能多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.2S 级三相电能测量,并可在宽输入电流范围内实现高精度。

AMC131M03正在供货

三通道、同步采样、24 位、隔离式 Δ-Σ ADC

AMC131M02正在供货

24 位 32kSPS 双通道同步采样 Δ-Σ ADC

AMC130M02正在供货

双通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC

我们的隔离式电流检测模块提供具有低失调电压、低增益误差和低漂移的功能型、基础型和增强型隔离选项,可实现 0.1% 至 2% 的更高精度。

优势:

  • 具有高达 150V/ns 高瞬态抗扰度的电隔离。
  • 用于简化 PCB 设计和信号路由的内部时钟解决方案。
  • 用于简化系统级同步的外部时钟解决方案。

适用于集成电机驱动器的 48V、4kW 小型三相逆变器参考设计

此参考设计展示了一款三相逆变器,其具有 48V 标称直流输入电压和 85Arms 额定输出电流,适用于电机驱动器应用。

适用于集成电机驱动器的 48V、16A 小型三相 GaN 逆变器参考设计

该参考设计介绍了一款高功率密度 12V 至 60V 三相功率级,该功率级专门用于电机集成伺服驱动器和机器人应用。

具有电子计量功能的 3.6kW 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计

此参考设计是一款基于 GaN 的 3.6kW 单相持续导通模式 (CCM) 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 转换器,面向具有电能计量功能的 M-CRPS 电源。

AMC0106M25正在供货

用于电流检测的 ±250mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器

AMC3306M25正在供货

具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

AMC1306M25正在供货

±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

我们的隔离式电压检测调制器可提供优化的电压检测功能,具有高达 1.5GΩ 的更高输入阻抗,+/-1V、+/-400V、+/-600V 的输入电压范围以及低输入偏置电流规格。

优势:

  • 用于简化系统级同步的外部时钟解决方案。
  • 通过高输入电压范围提高信噪比。
  • 集成高压电阻器,可实现优于 1% 的系统级精度并缩小解决方案尺寸。

大功率、高性能汽车类 SiC 牵引逆变器参考设计

该参考设计展示了 TI 和 Wolfspeed 的牵引逆变器系统技术、该技术可通过具有实时可变栅极驱动强度的高性能隔离式栅极驱动器提高系统效率。
应用手册

借助集成高压电阻隔离式放大器和调制器提高精度和性能 (Rev. A)

了解适用于混合动力汽车、能源基础设施和电机驱动应用的集成高压电阻器放大器和调制器。
白皮书

比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B)

本文档比较了隔离式放大器和基于隔离式调制器的解决方案,并介绍了基于隔离式调制器的解决方案的一些独特优势。

AMC0386正在供货

具有集成电阻分压器和外部时钟的交流输入隔离式调制器

AMC3336正在供货

具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器

AMC0336正在供货

用于交流电压检测的 ±1V 输入增强型隔离式调制器

Technical Resources

电子书

隔离式信号链解决方案工程师指南

本电子书旨在帮助您快速有效地缩小与特定系统要求最相符的潜在器件列表,从而进一步简化电流和电压检测设计过程。
白皮书

比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B)

本文档比较了隔离式放大器和基于隔离式调制器的解决方案,并介绍了基于隔离式调制器的解决方案的一些独特优势。
选择指南

Understanding isolation terminology and relevance

本快速指南可为经验丰富的设计人员提供参考,还可作为不熟悉隔离技术的工程师的入门指南。

Design & development resources

参考设计

基于分流器的隔离式电流检测参考设计

此参考设计经过验证,基于 AMC1304M25 隔离式 Δ-Σ 调制器和 TMS320F28377D 微控制器实现隔离式电流检测数据采集。此设计专用于基于分流器的电流测量应用,此类应用需要出色的电流隔离和精度,例如工业电机驱动、光电逆变器和电能计量。  该设计能够测量 -10A 到 +10A 的负载电流,未校准精度优于 0.3%,并且还能提供高分辨率通道和额外过流或短路检测通道的双功能。  通过制造三块 PCB 并测量直流和交流输入信号的结果,验证了设计的功能和性能是否符合电路设计目标。

参考设计

适用于电机驱动器的隔离式电流分流和电压测量参考设计

此评估套件和参考设计在 C2000™ TMS320F28377D Delfino™ 微控制器中实现了 AMC130x 增强型隔离式 Δ-Σ 调制器以及集成式 Sinc 滤波器。此设计能够评估这些测量值的性能:三个电机电流、三个逆变器电压以及直流链路电压。  套件中提供了固件来配置 Sinc 滤波器、设置 PLL 频率以及接收 Sinc 滤波器的数据。还提供多功能运行时 GUI 来帮助用户验证 AMC130x 性能,并支持对 Delfino 控制器中的 Sinc 滤波器参数进行配置更改。

参考设计

用于保护继电器、基于分流器的扩展型电流电压测量参考设计

此参考设计演示了一种使用单个分流器和电压测量 AMC1304Mx5 隔离式 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器扩展电流测量范围的独特方法。通过精心选择低阻值分流电阻(以最小化功耗)、采用低噪声前端放大器,并引入两条增益路径,实现了电流上下限值的双向扩展。  将调制器输出与 AM437x 主机处理器相连,通过处理器执行 Sinc3 滤波,可使电流和电压测量精度均达到 <±0.5%。


AMC1333M10-Q1

大概价格 (USD)1ku |3.393

AMC0206M25-Q1

大概价格 (USD)1ku |1.853

AMC0206M25

大概价格 (USD)1ku |1.57

AMC0206M05

大概价格 (USD)1ku |1.57

AMC0206M05-Q1

大概价格 (USD)1ku |1.853

AMC0236-Q1

大概价格 (USD)1ku |1.9