USB 隔离器

符合 USB 2.0 标准的隔离器,可帮助您实现更小、更快的设计
查看全部产品

借助我们的新型隔离式 USB 产品,您的设计可通过低速、全速或高速 USB 通信实现高性能隔离。此类符合 USB 2.0 标准的隔离器旨在满足 CISPR 32 B 类发射要求且耐受嘈杂的工业环境。自动速度检测和自动角色交换等特殊功能可以帮助简化您的设计。我们的隔离式 USB IC 采用小型封装,无需外部晶体即可缩减设计尺寸。

    Featured USB isolators


    Technical Resources

    产品概述

    隔离式 USB 中继器 (Rev. B)

    详细了解我们的高速隔离式 USB 中继器产品系列如何帮助在恶劣环境中提高系统性能。
    应用手册

    使用高速 USB 隔离器上的均衡器设置补偿通道损耗

    了解如何使用高速隔离式 USB 中继器均衡器/预加重设置来补偿各种应用中的电路板布线和电缆损耗。
    应用简报

    使用符合 USB 2.0 标准的低发射 480Mbps 隔离器保护您的设 计

    了解如何使用隔离式 USB 解决方案来满足 Wi-Fi 路由器、显示屏幕和人机界面 (HMI) 模块等各种应用中的保护需求。

    ISOUSB211-Q1

    大概价格 (USD)1ku |7.464