隔离式放大器

适用于高电压系统的高性能隔离式放大器
查看全部产品

隔离式放大器是能够承受高共模电压的模拟输出 IC。我们的隔离式放大器产品系列包括用于高电压系统中电流和电压检测的基础和增强型隔离式高性能放大器。

    Featured isolated amplifiers


    隔离式电流和电压检测放大器

    借助我们的集成式高压电阻器提高系统精度并减小布板空间

    我们的隔离式集成高压电阻器将高压电阻梯和隔离式放大器集成到一个封装中。

    优势:

    • 与分立式电阻器相比,具有较低的温度漂移和使用寿命漂移,因此无需校准(而外部电阻器需要校准)即可实现精度误差小于 1% 的电压测量。

    • 无需使用多达 15 个外部高压电阻器,可降低系统级成本并将解决方案尺寸减小多达 50%。

    • 适用于 ±400VAC 和 600V/1000VDC 等行业标准电压水平的高电压电阻比。

    • 单端比例式输出,用于降低 BOM 和解决方案成本,差分输出用于提高抗噪性。

    • 无需系统级校准,从而节省制造时间和成本。


    应用手册

    借助集成高压电阻隔离式放大器和调制器提高精度和性能 (Rev. A)

    了解适用于混合动力汽车、能源基础设施和电机驱动应用的集成高压电阻器放大器和调制器。
    白皮书

    利用隔离式电压检测充分提高功率转换和电机控制效率 (Rev. A)

    了解如何通过集成的隔离式电压检测更大限度地提高高压电源转换和电机控制效率。

    AMC0381D-Q1正在供货

    具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级直流输入隔离式放大器

    AMC0380D-Q1正在供货

    具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级交流输入隔离式放大器

    使用我们的单电源隔离式转换器,无需外部高侧电源

    我们的隔离式单电源器件集成了直流/直流转换器,能实现器件低侧的单电源运行。

    优势:

    • 测量非接地基准信号(如相间测量),为嘈杂、空间受限的应用创造一种新颖的解决方案。

    • 移除外部高侧电源有助于简化设计和缩减布板空间,并降低成本。

    隔离式电压检测和基于分流器的隔离式电流检测解决方案。


    高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计

    查看此 EV 充电和太阳能参考设计的方框图、原理图、物料清单、描述、功能和设计文件,并开始设计。
    应用简报

    利用 AMC3311 为 AMC23C11 供电以实现隔离式检测和故障检 测

    对于电压和电流检测应用,结合使用 AMC3311 和 AMC23C11 很有用。

    适用于 ±50A AMCxx 放大器的评估模块

    使用 TI AMC-AMP-50A-EVM 评估模块,开始开发您的基于分流器的电流检测应用。

    AMC3330-Q1正在供货

    具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流

    AMC3302-Q1正在供货

    具有内部时钟的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流

    AMC3311-Q1正在供货

    具有集成直流/直流转换器的汽车级、0 至 2V 输入、精密增强型隔离放大器

    直接连接 MCU,无需外部元件

    我们的隔离式电压检测器件有两个单端输出选项:固定增益和比例式(可变)增益。

    优势:

    • 固定增益和比例式单端输出器件集成了差分转单端运算放大器,可减小解决方案尺寸和降低系统成本,实现与微控制器 (MCU) 的直接连接。

    • 比例式单端输出器件可以改变隔离式电压检测放大器的输出摆幅,以便匹配 MCU 内模数转换器 (ADC) 的满标量程,从而提高测量分辨率并充分利用 ADC 的动态范围。

    隔离式电压检测和基于分流器的隔离式电流检测解决方案。


    白皮书

    利用隔离式电压检测充分提高功率转换和电机控制效率 (Rev. A)

    了解如何通过集成的隔离式电压检测更大限度地提高高压电源转换和电机控制效率。

    AMC0311R-Q1正在供货

    用于直流电压检测且具有比例式输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器

    AMC0311S-Q1正在供货

    用于直流电压检测且具有单端输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器

    AMC0330R-Q1正在供货

    用于交流电压检测且具有比例式输出的汽车级 ±1V 输入、增强型隔离放大器

    了解我们品类齐全的隔离式放大器产品系列

    我们的隔离式检测放大器具有差分输出选项。

    优势:

    • 在嘈杂的环境中具有高信号完整性,布线长度较长。

    • 高共模瞬态抗扰度,确保可靠运行。

    • 多源解决方案。

    隔离式电压检测和基于分流器的隔离式电流检测解决方案。


    电路设计

    具有 ±250mV 输入范围和单端输出电压的隔离式电流检测电路

    了解采用 AMC3301 和 25mΩ 分流电阻器的隔离式分流电流检测。
    电子书

    隔离式信号链解决方案工程师指南

    隔离式电流和电压测量的详尽指南。
    白皮书

    比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B)

    本文档比较了隔离式放大器和基于隔离式调制器的解决方案,并介绍了第二种解决方案的一些优势。

    AMC0311D-Q1正在供货

    用于直流电压检测且具有差分输出的汽车级 2V 输入增强型隔离放大器

    AMC1300B-Q1正在供货

    汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器

    AMC0330D-Q1正在供货

    用于交流电压检测且具有差分输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器

    在具有功能隔离、基本隔离和增强型隔离的放大器和调制器之间进行选择

    我们的隔离式放大器具有三种隔离等级:功能隔离、基本隔离和增强型隔离。

    优势:

    • 功能隔离器件支持 1mm 的爬电距离和间隙以及 200VRMS 工作电压。

    • 基本隔离器件支持 4mm 爬电距离和间隙以及 800VRMS 工作电压。

    • 增强型隔离器件支持 8.5mm 爬电距离和间隙以及 1,500VRMS 工作电压。

    • 宽体封装增强型隔离器件支持 15.7mm 爬电距离和 14.7mm 间隙,以及 2,000VRMS 工作电压。

    隔离式电压检测和基于分流器的隔离式电流检测解决方案。


    应用简报

    TI 具有超宽爬电距离和间隙的先进隔离式放大器

    了解如何使用我们的隔离式放大器增大爬电距离和间隙。改进后的更宽封装可防止封装表面性能下降以及引脚间空气中产生电弧,从而帮助确保隔离质量。
    选择指南

    Understanding isolation terminology and relevance

    这份两页的选择指南可为经验丰富的设计人员提供参考,还可作为不熟悉隔离技术的工程师的入门指南。

    AMC1411-Q1正在供货

    具有高 CMTI 的汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器

    AMC0311D-Q1正在供货

    用于直流电压检测且具有差分输出的汽车级 2V 输入增强型隔离放大器

    AMC1200-Q1正在供货

    汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器

    Technical Resources

    电子书

    隔离式信号链解决方案工程师指南

    本电子书旨在帮助您快速有效地缩小与特定系统要求最相符的潜在器件列表,从而进一步简化电流和电压检测设计过程。
    白皮书

    比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B)

    本文档比较了隔离式放大器和基于隔离式调制器的解决方案,并介绍了基于隔离式调制器的解决方案的一些独特优势。
    应用简报

    将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC (Rev. B)

    本文档介绍了如何将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC。

    AMC4330D

    大概价格 (USD)1ku |2

    AMC4330R

    大概价格 (USD)1ku |2

    AMC4311D

    大概价格 (USD)1ku |2

    AMC4311R

    大概价格 (USD)1ku |2

    AMC0200D

    大概价格 (USD)1ku |1.208

    AMC0200R

    大概价格 (USD)1ku |1.208