隔离式 LVDS 缓冲器
采用我们的隔离式 LVDS 缓冲器提高稳健性和可靠性并节省布板空间
我们的高性能隔离式双 LVDS 缓冲器产品系列具有 8kVPK 增强型隔离电压,可在您的设计中提高可靠性并节省布板空间。在隔离 LVDS 总线信号时,我们的隔离式 LVDS 缓冲器可提供高电磁抗扰度,低辐射和低功耗特性。每条隔离通道的 LVDS 接收和发送缓冲器均由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。
Technical Resources
模拟设计期刊
How to use isolation to improve ESD, EFT and surge immunity in industrial system
本文讨论如何通过隔离改善 ESD、EFT 和浪涌抗扰度。通过精心设计,可以提高性能并降低系统成本。
技术文章
How to design with isolated LVDS in your industrial system
了解添加到隔离产品星座中的新恒星 – 隔离式低电压差分信号 (LVDS) 器件或隔离式 LVDS。