汽车类 MCU
按类别浏览
我们多样化且可扩展的汽车级 MCU 产品系列提供全面的硬件和软件生态系统,可满足不断变化的市场需求。 我们的 MCU 系列采用各种架构,从成本优化型 Arm Cortex-M0+ 内核到下一代高性能 C29 内核,不一而足。借助 8KB 至 8MB 的闪存存储器,您可以找到解决下一代设计难题的解决方案。 我们提供丰富的软件、汽车参考设计、易于使用的图形工具和各种第三方生态系统,可缩短上市时间。
设计和开发资源
系统配置工具
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
适用于 F29 实时微控制器的基础软件开发套件 (SDK)
F29x SDK 支持基于 C29x CPU 系列的实时 MCU。这些 SDK 共同为高性能实时控制应用的开发提供了全面的软件包,可以轻松集成主机功能,以及汽车和工业应用所需的控制、安全和网络安全功能。
新产品
具有 64KB 闪存、12KB SRAM、12 位 ADC 和 COMP 的汽车级 32MHz Arm® Cortex®-M0+
大概价格 (USD)1ku |0.789
具有 128KB 闪存、12KB SRAM、12 位 ADC 和 COMP 的汽车级 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
大概价格 (USD)1ku |0.839
具有 5V 电源、64KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC 和 LIN 的汽车类 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
大概价格 (USD)1ku |0.56