主页 接口 高速串行器/解串器 FPD-Link 串行器/解串器

DS90UH926Q-Q1

正在供货

具有 HDCP 的 5 - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 解串器

产品详情

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility LVCMOS Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility LVCMOS Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (NKB) 60 81 mm² 9 x 9
  • 符合 AEC-Q100 的汽车应用 标准
    • 器件温度等级 2 级:环境工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3B
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
    • 器件 MM ESD 分类等级 M3
  • 具有片上密钥存储的集成型 HDCP 密码引擎
  • 具有 I2C 兼容型串行控制总线的双向控制接口通道接口
  • 支持高清 (720p) 数字视频格式
  • 支持 RGB888 + VS、HS、DE 和 I2S 音频
  • 支持 5 至 85MHz 像素时钟 (PCLK)
  • 通过 1.8V 或 3.3V 兼容 LVCMOS I/O 接口实现 3.3V 单电源运行
  • 长达 10 米的交流耦合屏蔽双绞线 (STP) 互连
  • 并行 LVCMOS 视频输出
  • 具有嵌入式时钟的直流平衡和扰频数据
  • 自适应电缆均衡
  • 支持 HDCP 中继器应用
  • 图像增强(白平衡和抖动)和内部模式生成
  • EMI 最小化(展频时钟生成 (SSCG) 和增强型累进接通 (EPTO))
  • 低功率模式大大减少了功率耗散
  • 向后兼容模式
  • 符合 AEC-Q100 的汽车应用 标准
    • 器件温度等级 2 级:环境工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3B
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
    • 器件 MM ESD 分类等级 M3
  • 具有片上密钥存储的集成型 HDCP 密码引擎
  • 具有 I2C 兼容型串行控制总线的双向控制接口通道接口
  • 支持高清 (720p) 数字视频格式
  • 支持 RGB888 + VS、HS、DE 和 I2S 音频
  • 支持 5 至 85MHz 像素时钟 (PCLK)
  • 通过 1.8V 或 3.3V 兼容 LVCMOS I/O 接口实现 3.3V 单电源运行
  • 长达 10 米的交流耦合屏蔽双绞线 (STP) 互连
  • 并行 LVCMOS 视频输出
  • 具有嵌入式时钟的直流平衡和扰频数据
  • 自适应电缆均衡
  • 支持 HDCP 中继器应用
  • 图像增强(白平衡和抖动)和内部模式生成
  • EMI 最小化(展频时钟生成 (SSCG) 和增强型累进接通 (EPTO))
  • 低功率模式大大减少了功率耗散
  • 向后兼容模式

DS90UH926Q-Q1 解串器与 DS90UH925Q-Q1 串行器配套使用,可针对汽车娱乐系统内的内容受保护数字视频的安全分发提供一套解决方案。该芯片组可将并行 RGB 视频接口转换为单对高速串行化接口。数字视频数据采用业界标准的 HDCP 复制保护方案加以保护。FPD-Link III 串行总线方案支持通过单条差分链路实现高速正向数据传输和低速反向通道通信的全双工控制。通过单个差分对整合视频数据和控制可减小互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。

DS90UH926Q-Q1 解串器具有一个 31 位并行 LVCMOS 输出接口,可针对 RGB、视频控制和音频数据进行调整。器件会从高速串行数据流中提取出时钟。LOCK 输出引脚会在传入数据流被锁定时提供链路状态,而无需使用训练序列或特殊的 SYNC(同步)模式,也不需要基准时钟。

自适应均衡器优化了最大电缆长度。输出扩频时钟发生器 (SSCG) 和增强型渐进接通 (EPTO) 功能大大降低了电磁干扰 (EMI) 特性的反馈。

串化器和解串器上都执行 HDCP 密钥引擎。HDCP 密钥被存储在片载存储器中。

DS90UH926Q-Q1 解串器与 DS90UH925Q-Q1 串行器配套使用,可针对汽车娱乐系统内的内容受保护数字视频的安全分发提供一套解决方案。该芯片组可将并行 RGB 视频接口转换为单对高速串行化接口。数字视频数据采用业界标准的 HDCP 复制保护方案加以保护。FPD-Link III 串行总线方案支持通过单条差分链路实现高速正向数据传输和低速反向通道通信的全双工控制。通过单个差分对整合视频数据和控制可减小互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。

DS90UH926Q-Q1 解串器具有一个 31 位并行 LVCMOS 输出接口,可针对 RGB、视频控制和音频数据进行调整。器件会从高速串行数据流中提取出时钟。LOCK 输出引脚会在传入数据流被锁定时提供链路状态,而无需使用训练序列或特殊的 SYNC(同步)模式,也不需要基准时钟。

自适应均衡器优化了最大电缆长度。输出扩频时钟发生器 (SSCG) 和增强型渐进接通 (EPTO) 功能大大降低了电磁干扰 (EMI) 特性的反馈。

串化器和解串器上都执行 HDCP 密钥引擎。HDCP 密钥被存储在片载存储器中。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 支持 HDCP 的 DS90UH926Q-Q1 720p 24 位彩色 FPD-Link III 解串器 数据表 (Rev. M) PDF | HTML 英语版 (Rev.M) PDF | HTML 2017年 11月 17日
应用手册 探索 FPD-Link III IVI 器件的内部测试图形生成特性 (Rev. G) 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2021年 8月 17日
应用手册 Enabling GPIOs in DS90UB925 and DS90UB926 2015年 11月 10日
应用手册 Using the I2S Audio Interface of DS90Ux92x FPD-Link III Devices 2013年 5月 4日
应用手册 I2C Communication Over FPD-Link III with Bidirectional Control Channel (Rev. A) 2013年 4月 26日
用户指南 DS90UH926QSEVB User's Guide 2012年 9月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB928QEVM — DS90UB928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块

The Texas Instruments DS90UB928QEVM evaluation module (EVM) helps system designers evaluate the operation and performance of the DS90UB928Q 5MHz-85MHz FPD-Link III Deserializer (DES). The device translates a high-speed serialized FPD-Link III interface transported over a single shielded twisted (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DS90UH926QSEVB — DS90UH926QSEVB 评估模块

DS90UH926QSEVB 是一款旨在证明 DS90UH926Q FPD-Link III 解串器的性能和独特功能的评估板。

DS90UH926QSEVB 板适合接受 TI 的任何兼容的 FPD-Link III 串行器器件。FPD-Link III 串行输入接口配备有 SMA 连接器。DS90UH926Q 的 LVCMOS 输出可通过串行引脚接头接口进行访问。板上的跳线和开关可用于配置芯片集功能。I2C 接口和编程工具为通过寄存器配置和启用解串器的高级功能提供了一种方法。

用户指南: PDF
评估板

DS90UH928QEVM — DS90UH928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块

德州仪器 (TI) 的 DS90UH928QEVM 评估模块 (EVM) 可帮助系统设计人员评估 DS90UH928Q 5MHz-85MHz FPD-Link III 解串器 (DES) 的操作和性能。该器件将通过单一屏蔽双绞线 (STP) 传输的高速串行 FPD-Link III 接口转换为四个与 FPD-Link 兼容的 LVDS 数据输出对和一个 LVDS 时钟。

DS90UH928QEVM 板有一个用于连接到 FPD-Link 输出的 20 个位置的 IDC 连接器,和一个用于将汽车级 STP 电缆连接到 FPD-Link III 输入的 HSD 车用连接器。所包含的 SMA (...)

用户指南: PDF
应用软件和框架

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DS90UH926Q IBIS Model

SNLM119.ZIP (539 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00169 — 车用 TFT LCD 显示屏解决方案

此参考设计将 LVDS 视频解决方案用于汽车信息娱乐应用。突出了在没有将专用支持线路重新引入主机处理器的情况下的带触觉反馈的多点触摸、LCD 背光控制以及环境光感支持。此设计使用两个板实现。主电子电路板 SAT0059 上有解串器、微处理器、背光控制器、触觉驱动器以及电源。LCD 接口板 SAT0096 是特定 LCD 面板的物理和电子接口。它通过 Samtec 板至电路板连接器连接至 SAT0059 并为 LCD 面板、触摸屏、背光连接和触觉驱动器提供连接点。SAT0096 是为 Microtips UMSH-8596MD-20T 显示屏设计的。如果要使用不同的显示屏,则可能需要设计新的 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (NKB) 60 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频