ZHCAEV1
December 2024
1
摘要
商标
1
引言
2
硬件设置
2.1
LP-MSPM0G3507 硬件连接
2.2
BQ79616EVM 硬件连接
2.3
TCAN1046VEVM 硬件连接
3
软件结构
3.1
工程文件结构
3.2
软件功能和流程图
3.3
协议说明
3.3.1
UART 和菊花链
3.3.2
Ping 和音调
4
系统测试
4.1
测试设置
4.2
Read Voltage
5
总结
6
参考资料
Application Note
使用 MSPM0 通过 UART 转 CAN 对 BQ79616 进行控制
下载最新的英语版本