ZHCAEV1 December   2024 BQ79616 , MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件设置
    1. 2.1 LP-MSPM0G3507 硬件连接
    2. 2.2 BQ79616EVM 硬件连接
    3. 2.3 TCAN1046VEVM 硬件连接
  6. 3软件结构
    1. 3.1 工程文件结构
    2. 3.2 软件功能和流程图
    3. 3.3 协议说明
      1. 3.3.1 UART 和菊花链
      2. 3.3.2 Ping 和音调
  7. 4系统测试
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 Read Voltage
  8. 5总结
  9. 6参考资料

Read Voltage

Read Voltage 是一个在主循环中实现的函数,当按下 S2 时,MSPM0 开始从 BQ79616 器件读取电压并将这些数据发送到调试端口和 CAN 接口。

图 4-4 和图 4-5 是在 CCS 调试控制台窗口和主机 PC CAN 分析仪窗口中显示的组测试结果。

 CCS 控制台 printf 结果图 4-4 CCS 控制台 printf 结果
 CAN 分析仪结果图 4-5 CAN 分析仪结果