ZHCAEV1 December   2024 BQ79616 , MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件设置
    1. 2.1 LP-MSPM0G3507 硬件连接
    2. 2.2 BQ79616EVM 硬件连接
    3. 2.3 TCAN1046VEVM 硬件连接
  6. 3软件结构
    1. 3.1 工程文件结构
    2. 3.2 软件功能和流程图
    3. 3.3 协议说明
      1. 3.3.1 UART 和菊花链
      2. 3.3.2 Ping 和音调
  7. 4系统测试
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 Read Voltage
  8. 5总结
  9. 6参考资料

LP-MSPM0G3507 硬件连接

有关 LP-MSPM0G3507 的详细信息和原理图,请参阅 MSPM0G3507 LaunchPad 开发套件用户指南。表 2-1 中显示了 LaunchPad™ 引脚配置以及与 BQ79616 EVM、TCAN1046V-EVM 的引脚连接。

表 2-1 EVM 硬件连接和功能
LaunchPad 引脚分配 目标器件
PB0 故障检测/GPIO BQ79616 EVM J17-3
PA10 TX/UART BQ79616 EVM J17-8
PA11 RX/UART BQ79616 EVM J17-7
PA12 TX/CAN TCAN1046EVM J5-6
PA13 RX/CAN TCAN1046EVM J5-8
PB21 启用 CAN/GPIO LaunchPad 上的 S2
GND 电源 BQ79616 EVM J17-5
3.3V 电源 BQ79616 EVM J17-6

图 2-2 中显示了 BQ79616 EVM J17 跳线。

 BQ79616 EVM J17图 2-2 BQ79616 EVM J17

TCAN1046V-EVM J5 跳线分配如图 2-3 所示,VIO 和 VCC 由 LP-MSPM0G3507 供电,以便实现正常通信,TCAN1046V-EVM 和 LP-MSPM0G3507 也共享同一个 GND。

 TCAN1046 EVM J5图 2-3 TCAN1046 EVM J5