ZHCAEV1 December   2024 BQ79616 , MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件设置
    1. 2.1 LP-MSPM0G3507 硬件连接
    2. 2.2 BQ79616EVM 硬件连接
    3. 2.3 TCAN1046VEVM 硬件连接
  6. 3软件结构
    1. 3.1 工程文件结构
    2. 3.2 软件功能和流程图
    3. 3.3 协议说明
      1. 3.3.1 UART 和菊花链
      2. 3.3.2 Ping 和音调
  7. 4系统测试
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 Read Voltage
  8. 5总结
  9. 6参考资料

BQ79616EVM 硬件连接

有关 BQ79616EVM-021 的硬件连接,请参阅此 EVM 中的 BQ796xx-Q1 评估模块用户指南,并注意电阻梯用于模拟单节电池的电压。要为 EVM 上电,直流电压源需要连接到 VSTACK 和 GND,同时 S1 和 S2 需要拨到右侧,如图 2-4 所示。该演示可以支持使用菊花链的 BQ79616EVM 堆叠。有关硬件连接的更多信息、请参阅 BQ79616-Q1、BQ75614-Q1、BQ79656-Q1 评估模块用户指南 的堆叠 BQ79616EVM 部分。BQ79616 硬件设计可以参考适用于高电压汽车 BMS 的 BQ7961x-Q1 设计建议。此外也可以查看在线版本。

 使用电阻梯提供的直流电压进行 BQ79616EVM 设置图 2-4 使用电阻梯提供的直流电压进行 BQ79616EVM 设置