ZHCAEV1 December 2024 BQ79616 , MSPM0G3507
作为通用 MCU 产品,MSPM0 具有完整的外设和高成本性能特性,从而使 BMS 产品设计更灵活、成本更低。本应用手册为准备和使用 BQ79616-Q1 器件与 LP-MSPM0G3507 配合使用的示例代码提供了指南,内容包括硬件连接、软件、通信协议以及 MSPM0和 BQ79616 之间的测试结果。用户还可以使用系统配置工具 (SYSCONFIG) 轻松地将此代码移植到其他 MSPM0 器件。演示代码可以通过 MSPM0 离线 SDK 或在线 SDK 访问。