ZHCAEV1 December 2024 BQ79616 , MSPM0G3507
在不可通信的情况(例如处于 SHUTDOWN 或 SLEEP 模式)或通信中断的情况下,当主机需要发送复位或断电指令作为通信恢复尝试时,ping 或音调是针对特定操作与器件进行通信的一种形式。有关 Ping 和音调的详细说明,请参阅 BQ79616 16 节串联电池监测器、平衡器和集成硬件保护器 数据表的 Ping 和音调 部分。
Ping 是 MSPM0 通过 UART 或 IO 发送到 BQ79616 Rx 引脚的一种特定高电平到低电平再到高电平的信号。Ping 在基底器件上使用,因为只有基底器件连接到可访问 UART Rx 的 MSPM0。器件会检测 ping 信号的不同低电平时间,如图 3-5 所示。
通信 ping 是指 WAKE ping、SLEEPtoACTIVE ping、SHUTDOWN ping 和 HW_RESET ping。当正常通信不可用时,这些 ping 指示 BQ79616 进入特定的功耗模式。
图 3-5 通信 ping音调是通过差分垂直接口 COMH 和 COML 端口发送的固定数量具有指定极性(全“+”或全“-”)的对(脉冲)。音调在堆栈器件上使用,因为只有 COMH/L 端口可访问。用于传输的对数始终大于检测所需的对数。