ZHCAEV1
December 2024
BQ79616
,
MSPM0G3507
1
摘要
商标
1
引言
2
硬件设置
2.1
LP-MSPM0G3507 硬件连接
2.2
BQ79616EVM 硬件连接
2.3
TCAN1046VEVM 硬件连接
3
软件结构
3.1
工程文件结构
3.2
软件功能和流程图
3.3
协议说明
3.3.1
UART 和菊花链
3.3.2
Ping 和音调
4
系统测试
4.1
测试设置
4.2
Read Voltage
5
总结
6
参考资料
4
系统测试
本节的主要内容包括:
如何使用 LP-MSPM0G3507、两个 BQ79616 EVM、TCAN1046VEVM 和 CAN 分析仪设置测试环境。
在 MSPM0 的调试窗口中读取电压功能测试结果,并通过 CAN 分析仪 PC 窗口中的 CAN 发送结果。