ZHCAD82 October   2023 MSPM0L1306

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2硬件简介
  6. 3软件简介
  7. 4测量仪表 GUI 简介
  8. 5电流检测和校准方法
    1. 5.1 MSPM0 OPA 简介
      1. 5.1.1 OPA 输入和输出限制
      2. 5.1.2 OPA 精度影响
    2. 5.2 电流检测方法
    3. 5.3 电流校准方法
      1. 5.3.1 (R1+R2)/R2 校准
      2. 5.3.2 OPA1 Voffset 校准
      3. 5.3.3 R3/(R4+R3) 校准
      4. 5.3.4 Vref 校准
  9. 6解决方案评估步骤
    1. 6.1 第 1 步:硬件准备
    2. 6.2 步骤 2 :评估
  10. 7MSPM0 测量仪表解决方案测试结果
    1. 7.1 校准测试结果
    2. 7.2 电流检测结果
      1. 7.2.1 在 25°C 下测试
      2. 7.2.2 在 0°C 下测试
      3. 7.2.3 在 50°C 下测试
      4. 7.2.4 结论
    3. 7.3 电流消耗测试
  11. 8解决方案摘要和改进方向
    1. 8.1 分流电阻器
    2. 8.2 ADC 及其基准
    3. 8.3 运行时间校准
Application Note

基于 MSPM0 的自校准电流检测解决方案

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。