ZHCABA5 September   2020 LMX2820

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 跳频概述
  4. 2 集成 VCO 概述
    1. 2.1 片上集成 VCO 结构
    2. 2.2 VCO 校准的可靠性和一致性
  5. 3合成器锁定时间的组成部分
    1. 3.1 写入时间
    2. 3.2 VCO 校准时间
    3. 3.3 模拟稳定时间
  6. 4利用 LMX2820 缩短 VCO 校准时间
    1. 4.1 利用部分辅助方法改善 LMX2820 VCO 校准
    2. 4.2 缩短 VCO 校准时间的完全辅助方法
    3. 4.3 即时校准 – 实现超快 VCO 校准的终极选择
  7. 5结论
  8. 6参考文献

摘要

锁定时间是指当从一个频率切换到另一个频率时,PLL 在给定的容差范围内稳定到最终频率(和相位)所需的时间,它对于快速跳频应用至关重要。锁定时间包括写入器件所需的时间、VCO 校准时间和 PLL 环路的模拟稳定时间。对于开关速度非常快的应用,VCO 校准时间会占主导地位,这就需要确保校准速度尽可能快。本文讨论了采用片上集成 VCO 技术的 PLL,需要校准的原因,以及一些实现超快锁定时间的改进方法。德州仪器 (TI) 的 LMX2820 合成器突破了限制,能够在 5 μs 内完成该 VCO 校准。