ZHCABA5 September   2020 LMX2820

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 跳频概述
  4. 2 集成 VCO 概述
    1. 2.1 片上集成 VCO 结构
    2. 2.2 VCO 校准的可靠性和一致性
  5. 3合成器锁定时间的组成部分
    1. 3.1 写入时间
    2. 3.2 VCO 校准时间
    3. 3.3 模拟稳定时间
  6. 4利用 LMX2820 缩短 VCO 校准时间
    1. 4.1 利用部分辅助方法改善 LMX2820 VCO 校准
    2. 4.2 缩短 VCO 校准时间的完全辅助方法
    3. 4.3 即时校准 – 实现超快 VCO 校准的终极选择
  7. 5结论
  8. 6参考文献

结论

对于需要快速跳频的应用,PLL 合成器的锁定时间是一个关键参数。该时间包括编程时间、VCO 校准时间和模拟稳定时间。带有集成 VCO 的片上合成器提供了宽调谐范围,有些合成器还具有使锁定时间减少的优势。特别是,LMX2820 具有影子寄存器和即时校准功能,可在不影响性能的情况下实现闪电般的快速校准。