ZHCABA5 September   2020 LMX2820

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 跳频概述
  4. 2 集成 VCO 概述
    1. 2.1 片上集成 VCO 结构
    2. 2.2 VCO 校准的可靠性和一致性
  5. 3合成器锁定时间的组成部分
    1. 3.1 写入时间
    2. 3.2 VCO 校准时间
    3. 3.3 模拟稳定时间
  6. 4利用 LMX2820 缩短 VCO 校准时间
    1. 4.1 利用部分辅助方法改善 LMX2820 VCO 校准
    2. 4.2 缩短 VCO 校准时间的完全辅助方法
    3. 4.3 即时校准 – 实现超快 VCO 校准的终极选择
  7. 5结论
  8. 6参考文献

集成 VCO 概述

压控振荡器 (VCO) 可将调谐电压转换为输出频率。将这些功能与其他功能一同集成到集成电路上的做法已变得越来越流行。为了实现良好的相位噪声性能和宽调谐范围,VCO 频率范围通常划分为几个重叠的频段。这使得各个频段具有较低的 VCO 增益,这相当于更好的 VCO 相位噪声性能。通过将所有频段加在一起,它们可以共同创建一个宽调谐范围。为了使这项技术发挥作用,必须使用校准例程来告诉 VCO 在给定频率下可用的合适频段。