ZHCABA5 September 2020 LMX2820
如今,由于成本、尺寸、宽带频率范围和性能等原因,采用片上集成 VCO 技术的 PLL 已很常见。为了在保持良好相位噪声性能的同时实现出色的宽带性能,通常的做法是使用一系列开关电容器和电感器。
图 2-1 片上 VCO 的简化振荡电路.
图 2-2 频段. 现代合成器通常具有更多的电容器和电感器。例如,LMX2820 器件的电容器组中具有 8 个 VCO 内核和 192 个不同的值,一共可创建 1536 个频段。这些频段之间存在重叠,可适应温漂和工艺变化。除此之外,还有一个随频率和温度的变化而变化的内部幅度设置。总之,VCO 校准要确定的三个关键参数是:
VCO_ CORE:这是对频段影响很大的电感器选项
VCO_CAPCODE:这是可改变频段的电容器组设置
VCO_DACISET:这是优化相位噪声的幅度设置
VCO 校准的目的是为这三个参数找到合适的值。当需要改变频率时,可通过可编程串行命令来激活校准操作。