ZHCABA5 September 2020 LMX2820
VCO 校准应设计为在过热条件下具有稳健性。即使 VCO 在不同极端温度下进行校准,也应能保持锁定,且不需要重新编程。对于德州仪器 (TI) 的片上集成 VCO,可以选择重新校准 VCO 来实现改进,使相位噪声小于 1 dB。VCO 设计为可以容忍较宽的温漂,因此频段之间存在相当大的重叠,这就导致了 VCO 校准的另一个一致性问题。由于频段存在相当多的重叠,有多个频段可以达到相同的频率。当 VCO 未选择相同的校准设置(VCO_CORE、VCO_CAPCTRL、VCO_DACISET)时,杂散、VCO 增益、VCO 相位噪声和传播延迟会有所不同。如果选择了不同的 VCO 内核,这一点将尤其明显。