ZHCABA5 September   2020 LMX2820

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 跳频概述
  4. 2 集成 VCO 概述
    1. 2.1 片上集成 VCO 结构
    2. 2.2 VCO 校准的可靠性和一致性
  5. 3合成器锁定时间的组成部分
    1. 3.1 写入时间
    2. 3.2 VCO 校准时间
    3. 3.3 模拟稳定时间
  6. 4利用 LMX2820 缩短 VCO 校准时间
    1. 4.1 利用部分辅助方法改善 LMX2820 VCO 校准
    2. 4.2 缩短 VCO 校准时间的完全辅助方法
    3. 4.3 即时校准 – 实现超快 VCO 校准的终极选择
  7. 5结论
  8. 6参考文献

写入时间

若要让合成器改变频率,首先需要做的是发送该命令。通常需要更改几个寄存器值,而写入时间指的是写入这些寄存器所需的时间。例如,如果 SPI 编程总线可以在 75 MHz 频率下运行,并且需要对三个 24 位寄存器进行编程,那么可以在略少于 3 μs 的时间内完成。减少写入时间的最直观方法是提高时钟速度,这肯定是一种有效的方法。

另一种技术是使用影子寄存器,也称双缓冲技术。对于这种方法,可以在需要多个寄存器之前向其中写入,然后一次写入结束可以触发所有寄存器同时发生。这是假设知道所需的下一个频率。除了消除写入时间,影子寄存器还有助于防止出现故障。例如,假设需要在一个寄存器中写入反馈分频器 (N),然后通过写入另一个寄存器来触发 VCO 校准。如果首先写入 N 分频器,VCO 将满贯到调谐轨,因为该频率对该频段无效。然后对 VCO 进行编程以进行校准,它将进入正确的频率。但是,在电源轨上设置 VCO 调谐电压会增加 VCO 校准完成后的模拟稳定时间。总而言之,影子寄存器可以消除编程时间,并防止不必要且较长的模拟稳定时间。