ZHCABA5 September   2020 LMX2820

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 跳频概述
  4. 2 集成 VCO 概述
    1. 2.1 片上集成 VCO 结构
    2. 2.2 VCO 校准的可靠性和一致性
  5. 3合成器锁定时间的组成部分
    1. 3.1 写入时间
    2. 3.2 VCO 校准时间
    3. 3.3 模拟稳定时间
  6. 4利用 LMX2820 缩短 VCO 校准时间
    1. 4.1 利用部分辅助方法改善 LMX2820 VCO 校准
    2. 4.2 缩短 VCO 校准时间的完全辅助方法
    3. 4.3 即时校准 – 实现超快 VCO 校准的终极选择
  7. 5结论
  8. 6参考文献

合成器锁定时间的组成部分

合成器从一个频率变为另一个频率所需的时间由三个主要部分组成。第一个组成部分是指示合成器改变频率实际花费的时间。这通常是通过串行编程总线来完成的。第二个组成部分是 VCO 校准时间,即 VCO 找到正确设置(VCO_CORE、VCO_CAPCODE、VCO_DACISET)所需的时间。完成 VCO 校准后,将有一些频率误差 (Δf)。最后一个组成部分是模拟稳定时间,它是完成 VCO 校准后出现的这个最终频率误差稳定在给定容差范围内所需的时间。