ZHCABA5 September 2020 LMX2820
LMX2820 引入了即时校准,是对完全辅助校准的全新升级。利用这种即时校准,无需太多编程和设置开销即可获得同样快速的 VCO 校准结果。这集结了多项优势。
CAPCODE、CORE 和 DACISET 的校准值在相同频率下始终相同,从而提供一致的性能。此处假设没有移除器件的电源,并且有一个需要校准的初始设置例程。
VCO 校准时间可以减少到 5 μs 以下,并且不会影响性能或可靠性。
LMX2820 具有双缓冲(影子寄存器),它不仅简化了开关频率,而且一次将所有寄存器设置应用到新频率,这样 VCO 调谐电压就不会满贯到错误的值
使用初始设置条件测量了许多不同的情况,如图 4-2 所示。VCO 频率、分频器和 INSTCAL_FNUM 值已更改,但其他条件相同。将 FCAL_INSTCAL_DLY 设置为 250,这使得 VCO 校准时间持续 2.5 μs。
图 4-2 TICSPro 设置其余的锁定时间归结于环路的模拟稳定时间。测量了模拟校准开始时的频率误差 (Δf),并使用 LD 引脚输出测量了锁定时间,结果记录在表 4-2 中。
| 输出频率 (MHz) | VCO 频率 (MHz) | 输出分频器 | dF (MHz) | 锁定时间 (μs) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fstart | Fstop | Fstart | Fstop | DivStart | DivEnd | ||
| 5600 | 6000 | 5600 | 6000 | 1 | 1 | 6.7 | 11.8 |
| 6000 | 5063 | 6000 | 10126 | 1 | 2 | 0.5 | 9.8 |
| 5600 | 6053 | 5600 | 6053 | 1 | 1 | -3.2 | 9.7 |
| 6053 | 5600 | 6053 | 5600 | 1 | 1 | 1.4 | 10.9 |
| 5595 | 6028 | 11190 | 6028 | 2 | 1 | 14.5 | 12.2 |
| 6028 | 5595 | 6028 | 11190 | 1 | 2 | 2.2 | 9.5 |
| 2800 | 5600 | 11200 | 11200 | 4 | 2 | 0.9 | 11.9 |
| 5600 | 2800 | 11200 | 11200 | 2 | 4 | 2.2 | 10.8 |
环路滤波器会影响环路的模拟稳定时间,并会产生一定的影响。
图 4-3 环路滤波器配置
图 4-4 锁定时间仿真
图 4-5 利用 LMX2820 进行宽跨度即时校准.
图 4-6 利用 LMX2820 进行窄跨度即时校准. 图 4-6 显示,在 10.8 μs 处(锁定检测引脚指示锁定的位置),频率略微偏离了大约 30 kHz。有一条长尾表明它逐渐稳定到这一点,有时可以通过将电容器类型从 X7R 更改为 C0G 来实现改进(不过还没有尝试这一做法)。在图 4-4 中,测量了校准后的频率误差,使用了 30 kHz 的稳定容差,并且仿真结果显示为 8.2 μs,而实际测量结果为 10.8 μs。在任何情况下,无论使用何种测量技术或电容器类型,该锁定时间都飞快地流逝。