ZHDU164 August 2026
问题:由于罗氏线圈是一种 di/dt 电流传感器,因此它可以检测磁通随时间的变化。如果电表附近存在杂散磁场,电表会接收到这些磁场,导致计费不准确。
原因:罗氏线圈对杂散磁场较为敏感,主要是因为它们是依赖于检测磁通导数的空芯传感器,没有用于抑制外部磁场的高磁导率屏蔽磁芯。
权变措施:为了解决此问题,需要采用带交错回流回路的差分线圈。当暴露在外部磁场中时,该配置会生成一个共模信号,然后由差分放大器将其抵消。此参考设计详细介绍了差分放大器实现。