ZHDU164 August   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 低信号幅值
      2. 2.2.2 噪声敏感性
      3. 2.2.3 积分器限制
      4. 2.2.4 人工负载的影响
      5. 2.2.5 杂散磁场干扰
      6. 2.2.6 串扰
      7. 2.2.7 机械限制
      8. 2.2.8 人为错误
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TLV4387
      2. 2.3.2 ADS131M08
      3. 2.3.3 MSPM0G1506
      4. 2.3.4 ISO6731
      5. 2.3.5 TPS70933
      6. 2.3.6 TRS3232
      7. 2.3.7 CDC6CE
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 罗氏线圈
    2. 3.2 硬件积分器
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 接头信息
    4. 4.4 入门
      1. 4.4.1 软件安装
      2. 4.4.2 GUI 设置
        1. 4.4.2.1 校准
    5. 4.5 测试结果
      1. 4.5.1  有功功率精度测量
      2. 4.5.2  有功功率精度测量 (PF≠1)
      3. 4.5.3  无功功率精度测量
      4. 4.5.4  无功功率精度测量 (PF≠1)
      5. 4.5.5  电压变化精度测量
      6. 4.5.6  频率变化精度测量
      7. 4.5.7  电流电路精度测量的等效性
      8. 4.5.8  相位反转精度测量
      9. 4.5.9  温度变化精度测量
      10. 4.5.10 串扰精度测量
      11. 4.5.11 外部磁场影响下的精度测量
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 文档支持
    2.     商标
  12. 6作者简介

校准

打开并更新 GUI 后,电表便可进行校准

注: 校准之前,使用板载 DIP 开关确保将 PGA 增益设置为 8(最大电流为 120A,线圈灵敏度为 25µV/A 及更低)。根据最大电流调整增益。每次更改增益后,都必须点击复位按钮以复位设置。
TIDA-011013 手动校准页面图 4-6 手动校准页面

建议在标称值下进行校准:

  • 120Vrms
  • 15 Arms
  • 50Hz – 60Hz
  • 60° 相位偏移

将标称值输入电表。打开 GUI 中的手动校准选项卡,如图 4-6 所示。首先校准相位,即在每个相位的相位校正单元格中增加或减少微秒数。

方程式 5. 60 - ( m e a s u r e d p h a s e o f f s e t ) 360

校准相位后,将相位 V->I 更改为 0° 并校准电压、电流和有功功率。使用以下公式计算误差校正因数:

方程式 6. m e a s u r e d v a l u e s o u r c e v a l u e - 1 ⋅ 100

将校正因数复制到每个相位的手动校准选项卡(红色单元格)中,然后点击 update meter。现在,电表已经过校准,可用于评估和测试。